OnRobot
Quick changer

Quick changer

QUICK CHANGER - CHANGEMENT D'OUTILS RAPIDE EN 5 SECONDES

  • Changement d'outils rapide et facile en moins de 5 secondes.
  • Rapide redéploiement, sans vissage, plus de temps de fonctionnement.
  • Intégré dans tous les produits OnRobot.

Pourquoi Quick Changer?

Quick Changer permet un changement d'outils facile et rapide. Il peut supporter une charge utile de 20 kg et présente une conception compacte avec une hauteur et poids réduits. La fiabilité brevetée et le mécanisme de blocage facile à utiliser, la structure de blocage de sécurité supplémentaire et les ressorts de blocage font de Quick Changer un produit unique, idéal pour toutes les applications de robots collaboratifs. Avec Quick Changer, vous aurez le changeur d'outils le plus facile et le plus rapide avec tout ce dont vous avez besoin.
RSI plus élevé
Changement d'outils en 5 secondes, déploiement rapide
Déploiement rapide des outils
Le mécanisme de blocage redondant permet de changer des outils sans avoir à visser
Compatibilité totale
Intégré dans tous les outils OnRobot

Les avantages et les caractéristiques de Quick Changer

Quick Changer est un changeur d'outils innovant, le plus petit et le plus léger du marché.
Avec sa fiabilité brevetée, un mécanisme de blocage facile à utiliser, une structure de blocage de sécurité supplémentaire et des ressorts de blocage, Quick Changer est un produit unique, idéal pour toutes les applications de robots collaboratifs.
C'est le changeur d'outils le plus facile et le plus rapide du monde, compatible avec n'importe quel outil en bout de bras de votre robot et permet à n'importe quel opérateur de changer l'outil en bout de bras (EoAT) en quelques secondes seulement.
Ce produit est recommandé pour les Universal Robots et les autres robots de la même catégorie, car la bride d'entrée et la bride de sortie sont toutes les deux entièrement conformes aux brides de robot standard conforme aux normes ISO.
Low weight
Avec son faible poids de seulement 200 g (7 oz.), Quick Changer possède un faible impact sur la charge utile du robot.
Integrated in all OnRobot tools
Facilité de passer d'un outil OnRobot à l'autre sur les principaux types de robots collaboratifs et légers
ISO-9409-1 flange
Peut être utilisé sur tout les bras robotique, drones ou autre appareil équipé d'une bride ISO-9409-1
No screwing required to attach a tool
Le mécanisme de blocage redondant permet de passer d'un outil à l'autre sans avoir à visser
Fully collaborative
Simple à utiliser, rentable et sans bords tranchants
Up to 20 kg (44 lb) payload
Petit, charge utile élevée de jusqu'à 20 kg

Vous êtes intéressé?
Contactez-nous!

COMMENT PRODUIRE AVEC UNE APPLICATION DE VISSAGE

Consultez notre guide vidéo pour en savoir davantage sur la manière de produire avec une application de vissage. Vous découvrirez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application.
Commencer à apprendre

Comment construire une application de surveillance des machines CNC

Apprenez comment construire une application de surveillance des machines CNC grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Commencer à apprendre

Comment produire avec une application de ponçage

Apprenez comment produire avec une application de ponçage grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Commencer à apprendre

Comment concevoir une application de chargement pour presse plieuse

Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de chargement pour presse plieuse. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l'application avec succès.
Commencer l'apprentissage

Comment concevoir une application de palettisation

Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de palettisation. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l'application avec succès.
Commencer l'apprentissage

Comment concevoir une application de Pick & Place

Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l'application avec succès.
Commencer l'apprentissage

Applications avec le capteur de force/couple HEX

Finition
Ébavurage, sablage, ponçage, polissage, perçage, fraisage
Voir l'application
Qualité
Mesurage, test, inspection
Voir l'application
Intendant machine
CNC, IMM, Presse
Voir l'application
Assemblage
Insertion, montage, positionnement, vissage, serrage d'écrous
Voir l'application
Manipulation de matériaux
Transfert, tri, emballage, palettisation
Voir l'application

Compatible avec une large gamme de marques de robot

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Vous cherchez autre chose?

Vous souhaitez distribuer nos produits?
Rejoignez notre réseau de partenaires!

Comment faire croître votre entreprise grâce aux applications collaboratives

Avec l'avènement d'un outillage plus adaptatif et plus intelligent, les robots peuvent désormais fonctionner avec plus de vitesse, de force, de sécurité et de précision, accomplissant un large éventail de tâches tout en maximisant le RSI. Apprenez davantage sur la façon dont vous pouvez obtenir une production plus rapide à moindre coût en téléchargeant notre livre électronique gratuit.
Obtenez le livre électronique gratuit

Choisissez votre langue

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Français