OnRobot
Gecko Gripper

Gecko Gripper

PRÉHENSEUR GECKO

  • Préhenseur Gecko à coussinet unique, compact et léger. Il ne nécessite aucun câble, ni électricité, air ou programmation, il suffit de le brancher et il est prêt à l'emploi offrant ainsi une meilleure rentabilité
  • Préhenseur adhésif innovant pour les objets plats, lisses ou perforés, il automatise des tâches qui n'étaient pas possibles auparavant
  • Une préhension sans marques, même pour les surfaces brillantes. Il élimine l'étape de nettoyage, offrant un gain de temps et une nette amélioration de la productivité

Pourquoi le Préhenseur Gecko?

Le préhenseur Gecko apporte la technologie innovante de préhension adhésive Gecko à des applications à faible encombrement qui étaient auparavant impossibles à automatiser. La technologie adhésive inspirée du Gecko offre une préhension précise et sans marques, même pour les objets perforés comme les cartes de circuit imprimé ou les surfaces brillantes, sans avoir à les nettoyer. Le modèle correspond à leur charge utile en kilos, les trois différents préhenseurs Gecko (SP1, SP3 et SP5) travaillent avec les principaux petits robots et cobots. La conception compacte à coussinet unique permet une plus grande accessibilité aux pièces à usiner, même dans les espaces restreints. Sans besoin d'alimentations électroniques ni d'alimentation en air, le préhenseur Gecko est une solution économique qui consiste à le brancher et à l'utiliser immédiatement. Intégration homogène avec le robot de votre choix.
Des coûts opérationnels plus bas et un RIS plus élevé.
Il ne laisse pas de marques sur le verre et élimine donc le nettoyage manuel
Une solution plus rapide et plus productive.
Aucun fil ou alimentation en air extérieur est nécessaire
Des possibilités d'automatisation étendues.
Son pouvoir de préhension lui permet de saisir même des pièces à usiner perforées comme des cartes de circuit imprimé, des maillages en aluminium ou des joints de culasse

Les avantages et les bénéfices du préhenseur Gecko

Le préhenseur Gecko offre une automatisation sans marques pour les pièces à usiner plates, brillantes et perforées, sans besoin d'électricité ou d'alimentation en air. Le préhenseur Gecko est disponible en trois tailles ; SP1, SP3 et SP5, et le numéro sur le modèle indique la charge utile que le préhenseur supporte en kilos, qui permet de soulever un large éventail de surfaces planes, lisses, brillantes ou perforées. Comme cette technologie ne marque même pas les surfaces très brillantes, elle élimine l'étape de nettoyage dans les processus de fabrication, offrant un gain de temps et une nette augmentation de la production. Tout comme son grand frère, le préhenseur Gecko a le pouvoir de préhension sur des pièces à usiner perforées comme des cartes de circuit imprimé, des maillages en aluminium ou des joints de culasse.
Compact, léger et flexible
La conception compacte à coussinet unique offre une plus grande accessibilité aux pièces à usiner, même dans les espaces restreints.
Disponible pour des charges utiles de 1kg, 3kg et 5kg
Le préhenseur Gecko est disponible en trois tailles ; SP1, SP3 et SP5, et le numéro sur le modèle indique la charge utile que le préhenseur supporte en kilos, permettant de soulever un large éventail de surfaces planes, lisses, brillantes ou perforées
Sans besoin de fil ni d'alimentation en air
Sans besoin d'alimentations électroniques ni d'alimentation en air, le préhenseur Gecko est une solution économique qui consiste à le brancher et à l'utiliser immédiatement.
Peu ou pas de programmation requise
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Une préhension sans marques pour les pièces à usiner brillantes sans nettoyage ultérieur
Notre technologie adhésive inspirée du Gecko offre une préhension précise et sans marques, même pour les objets perforés comme les cartes de circuit imprimé ou les surfaces brillantes
Une préhension puissante pour les pièces à usiner perforées
Le préhenseur Gecko a un pouvoir de préhension même sur des pièces à usiner perforées comme des cartes de circuit imprimé, des maillages en aluminium ou des joints de culasse, ce qui étend les possibilités d'automatisation.

Vous êtes intéressé?
Contactez-nous!

Comment concevoir une application de Pick & Place

Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l'application avec succès.
Commencer l'apprentissage

Applications avec le préhenseur adhésif Gecko à coussinet unique

Manipulation de matériaux
Technologie de préhension sans marques pour les processus de pick and place. Même les objets perforés peuvent être ramassés facilement.
Voir l'application

Compatible avec une large gamme de marques de robot

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Vous cherchez autre chose?

Vous souhaitez distribuer nos produits?
Rejoignez notre réseau de partenaires!

Comment faire croître votre entreprise grâce aux applications collaboratives

Avec l'avènement d'un outillage plus adaptatif et plus intelligent, les robots peuvent désormais fonctionner avec plus de vitesse, de force, de sécurité et de précision, accomplissant un large éventail de tâches tout en maximisant le RSI. Apprenez davantage sur la façon dont vous pouvez obtenir une production plus rapide à moindre coût en téléchargeant notre livre électronique gratuit.
Obtenez le livre électronique gratuit

Choisissez votre langue

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Français